Yarway-P-P001013

Valvole a globo Yarway serie 5500

Descrizione del prodotto

La sede metallo-metallo con contatto diretto rende la valvola a globo una soluzione ideale per quasi tutte le applicazioni di chiusura.

ped

Funzionalità

  • Il 5500 ha una sede fissa riparabile rivestita con Stellite o con superfici rigide equivalenti.
  • Disponibile con connessioni filettate o socket-weld come standard.
  • Le valvole sono realizzate utilizzando corpi forgiati in un solo pezzo.
  • Tutte le superfici interne sono lavorate con la massima precisione per garantire prestazioni ottimali.
  • Il disco è temprato, rettificato e lappato, in modo da garantire una sigillatura a prova di perdita sull’intera gamma di pressione/temperatura della valvola.
  • La lavorazione di precisione, sede integrata, è standard.
  • Entrambe le sedi sono progettate per garantire un allineamento preciso e ripetibile.
  • Guarnizione in grafite e anelli anti-estrusione di filamenti di grafite intrecciati resistenti alla corrosione sono standard.
  • I materiali standard del corpo e del coperchio sono l’acciaio al carbonio (ASME SA105), la lega di acciaio (ASME SA182 Gr. F11) e l’acciaio inossidabile (ASME SA182 Gr. F316) Trim per valvole in acciaio è cromo al 13% le valvole per acciaio inox 316 hanno trim 316.
  • Disponibile anche in vari materiali del corpo e del trim. (vedere pagina 5)
  • È disponibile un’opzione con disco ad ago.
  • Conformità al codice ASME 16.34 e al codice ASME su caldaie e recipienti in pressione, Sezione I.
Certificazioni
PED, CE, ASME B31.1
Connessione terminale
Filettata, socket-weld
Applicazione
HRSG, alta temperatura, servizi generali, cogenerazione, vapore pulito, caldaie, caldaia, caldaia a biomassa e per centrali elettriche, Balance of Plant
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio, acciaio inossidabile, inox, metallo, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Alta temperatura, oltre 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Filettata, SWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo
Dimensioni della valvola
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo

Documenti e schemi