Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-P001032

Yarway serie 5540

Descrizione del prodotto

La valvola di non ritorno a globo caricata a molla e con sollevamento a pistone ASME 800 può essere installata su tubazioni orizzontali e verticali.

Funzionalità

  • Il disco è caricato a molla, per una chiusura positiva in qualsiasi posizione.
  • Il disco è temprato, rettificato e lappato, in modo da garantire una sigillatura a prova di perdita sull’intera gamma di pressione/temperatura della valvola.
  • La sede è rivestita in stellite o con superfici rigide equivalenti.
  • La superficie rigida integrata della sede è posata direttamente sul materiale base del corpo, eliminando qualsiasi possibilità di perdite dietro la sede.
  • Le superfici di insediamento piane, lavorate con precisione e lappate, eliminano i danni causati dagli impatti sulla sede.
  • Tutte le superfici interne sono lavorate con la massima precisione per garantire prestazioni ottimali.
  • Connessioni socket-weld standard.
  • I materiali standard del corpo e della cuffia sono in acciaio al carbonio (ASME SA105).
  • Conformità al codice ASME 16.34 e al codice ASME su caldaie e recipienti in pressione, Sezione I.
Certificazioni
ASME B31.1, CE, PED
Connessione terminale
Socket-weld, filettata
Applicazione
Caldaie, caldaia, caldaia a biomassa e per centrali elettriche, vapore pulito, pompe, valvole e manifold, HRSG, servizi generali
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio inossidabile 316, lega, acciaio al carbonio, metallo, inox, acciaio, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Alta temperatura, oltre 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
SWE, filettata
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Valvole back check
Dimensioni della valvola
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1 / DN 25
Dimensioni della valvola standard
NPS
Media
Acqua calda, liquido, vapore, acqua

Documenti e schemi