Le variazioni della qualità del gas di alimentazione per la produzione di idrogeno blu alterano il rapporto ottimale vapore-carbonio (S/C) nel reattore reformer. Il rilevamento dell'alimentazione SMR con misuratori di portata massica Micro Motion consente di ottenere un funzionamento più prossimo al rapporto molare S/C target, poiché il rapporto di massa si allinea più strettamente con il rapporto molare rispetto al rapporto volumetrico. L'avvicinamento al rapporto V/C ottimale prolunga la durata del catalizzatore e riduce i costi per l'energia.