Sicurezza funzionale
Soluzioni moderne per portare i circuiti di processo in sicurezza, senza compromessi
Lo standard IEC 61508 definisce la sicurezza funzionale come libertà dal rischio inaccettabile di lesioni fisiche o danni alla salute delle persone, direttamente, o indirettamente come risultato di danni alla proprietà o all'apparecchiatura.
È una parte della sicurezza generale che dipende dal corretto funzionamento del sistema o dell'apparecchiatura in risposta ai suoi input. La sicurezza funzionale è il rilevamento di una condizione potenzialmente pericolosa che comporta l'attivazione del meccanismo di protezione o correzione del dispositivo per prevenire gli eventi derivanti o per fornire mitigazioni per ridurre le conseguenze di un evento pericoloso.
Un sistema di sicurezza strumentato (SIS) è considerato separato rispetto al sistema di controllo del processo di base, in cui il SIS è dedicato a portare il processo a uno “stato sicuro” qualora si verifichino situazioni critiche.
Il SIS consiste di numerose funzioni strumentate di sicurezza (SIF). Ciascuna funzione strumentata di sicurezza ha un livello di integrità di sicurezza (SIL) specifico, necessario per raggiungere la
sicurezza funzionale. Ciascuna SIF è un circuito separato o interconnesso comprensivo di sensori, logic solver ed elemento di controllo finale.
In un impianto di processo, non esistono operazioni senza rischi o totalmente affidabili. Quindi, una delle prime attività del progettista SIS è eseguire un'analisi della tolleranza al rischio per determinare quale livello di sicurezza sia necessario. Lo standard IEC 61508 (Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili) è uno standard generico che copre la sicurezza funzionale relativa a tutti i tipi di piani di elaborazione e produzione. Gli standard IEC 61511 e ISA S84.01 (sostituito da ISA 84.00.01-2004) sono standard specifici per tutte le industrie
di processo. Tutti e tre gli standard utilizzano un modello per il lifecycle basato sulle prestazioni e specificano precisi livelli di sicurezza, procedure ottimali e attestazioni quantificabili di conformità.
Lo scopo di questo componente è determinare
quale azione intraprendere in base alle informazioni raccolte. Vengono utilizzati logic solver altamente affidabili che garantiscono un funzionamento a prova di guasto e a tolleranza di errore. Solitamente si tratta di un controller che legge i segnali dai sensori ed esegue azioni pre-programmate per prevenire un rischio, fornendo un output agli elementi di controllo finali.
I logic solver, spesso, sono dispositivi programmabili o non-programmabili, ma possono anche essere meccanici, sotto forma di set commutato, per azionare la funzione di sicurezza.
Gli elementi di controllo finale attuano l'azione determinata dal logic solver. Questo elemento di controllo finale è tipicamente una valvola on/off automatizzata, con una funzione fail-closed o fail-open. È possibile aggiungere l'intelligenza digitale per migliorare la copertura diagnostica e supportare i test di corsa parziale.
È indispensabile che tutti e tre gli elementi della funzione SIS siano progettati al fine di isolare in sicurezza l'impianto di processo in caso di emergenza
I sensori di campo vengono utilizzati per raccogliere informazioni necessarie per
determinare l'eventuale presenza di una situazione di emergenza. Lo scopo di tali sensori è misurare i parametri di processo (ad es.
temperatura, pressione, portata, densità, ecc.) per determinare se l'apparecchiatura o il processo sono in uno stato sicuro.
I tipi di sensore vanno dai semplici interruttori pneumatici o elettrici ai trasmettitori intelligenti con diagnostica a bordo. Tali sensori sono dedicati al servizio SIS e hanno collegamenti di processo, che sono separati e distinti da quelli utilizzati dai normali sensori di informazione di processo.
Sapevate che un elemento finale contribuisce al 50% o più dei guasti riportati nell'infrastruttura SIS? In questo video, Carsten Theogersen si sofferma a ricordare ai produttori l'importanza dei gruppi di valvole e dell'installazione dell'elemento finale adeguati.