automotive-final-assembly

Montaggio automobilistico finale

Mantenimento della linea di montaggio con prestazioni efficienti con i sensori, le valvole, la tecnologia di test e le apparecchiature di sicurezza Emerson.

Soluzioni per mantenere la linea in movimento, dati per migliorare la produttività

Quando si montano 50-70 automobili all'ora, i tempi di fermo non sono un'opzione. Le conoscenze di progettazione e i prodotti innovativi di Emerson mantengono la linea di montaggio in movimento, con componenti collegati che non solo forniscono istruzioni all'alimentazione del montaggio automatizzato, ma generano anche dati preziosi per ottimizzare il funzionamento della macchina. Inoltre, per garantire che il processo di montaggio finale funzioni in modo fluido, forniamo anche strumenti per il controllo di qualità, connettori e prodotti per la sicurezza per i produttori di macchine.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni per mantenere la linea in movimento, dati per migliorare la produttività

Soluzioni per il montaggio finale

Controlli per macchinari

La nostra ampia gamma di attuatori, cilindri lineari con guida, pinze e prodotti multi-movimento conformi ISO e NFPA lavorano congiuntamente per aiutare l’utente a effettuare operazioni in maniera più automatizzata e smart. I nostri manifold valvola collegati al Fieldbus integrano le interfacce di comunicazione con le funzionalità I/O, incanalando dati provenienti da sensori e dati. Questi manifold valvola del Fieldbus riducono i tempi di inattività del cambio prodotto. Il display testuale integrato permette di svolgere diagnostiche presso il luogo di utilizzo che è possibile utilizzare durante la messa in opera. 

Test di controllo qualità

I test automatici permettono ai produttori di offrire automobili di qualità e di essere conformi alle normative senza sacrificare i tempi di funzionamento dell’impianto. Durante il test delle prestazioni di trasmissioni, emissioni e iniettori di combustibile, la tecnologia Emerson garantisce che i dispositivi di misurazione automatizzata siano calibrati in modo da produrre risultati precisi. I nostri sistemi permettono l’acquisizione dei dati utile a diagnosticare incongruenze e a consentire test prestazionali ripetibili.

Energia e illuminazione

Mantenere linea di assemblaggio redditizia e in funzione. I nostri versatili e convenienti alimentatori offrono un’alimentazione sul campo distribuita e da remoto ai controlli per macchinari, eliminando la complessità e i costi di custodie e cablaggi inutili in una struttura moderna. La nostra tecnologia di illuminazione fornisce luci utili a ridurre i pericoli in ambienti di assemblaggio e stoccaggio componenti. Effettuiamo ammodernamenti di unità HID con nuove unità LED ad alta efficienza energetica, estendendo la longevità della struttura e delle unità dell’utente.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.