Stoccaggio ed erogazione di carburante
Garantisci stoccaggio e trasporto sicuri del carburante per i distributori di benzina e di combustibili alternativi con le apparecchiature di erogazione e stoccaggio di Emerson.
Le apparecchiature di erogazione, i regolatori, le valvole, i collegamenti elettrici e i componenti di Emerson sono soluzioni affidabili per l'erogazione e lo stoccaggio di carburante presso i trasportatori e i fornitori a valle. Emerson serve i mercati del carburante tradizionale e alternativo, tra cui quelli dell’idrogeno e del CNG, con soluzioni che riducono al minimo i rischi di esplosioni, fumi nocivi e altri pericoli associati allo stoccaggio e all'erogazione di carburante, garantendo al contempo esperienze di rifornimento senza problemi per gli utenti finali indipendentemente dal tipo di carburante.
Emerson vanta decenni di esperienza nelle applicazioni su idrogeno che forniranno agli automobilisti un'esperienza di rifornimento rapida e sicura senza perdite, aiutando produttori di apparecchiature e utenti finali a scalare i propri fabbisogni e soddisfare la crescente domanda di stazioni di rifornimento e applicazioni di erogazione. I nostri regolatori di pressione, valvole, controllori e soluzioni software ed edge Floor to Cloud ™ ti aiuteranno a controllare i costi e a soddisfare le specifiche di sicurezza più rigorose per il trasporto e l'erogazione.
Emerson contribuisce a garantire la sicurezza e ridurre i tempi di inattività e i costi di manutenzione associati a trasporto ed erogazione del gas naturale ad alta pressione. Forniamo regolatori e valvole che proteggono da tracimazione e perdite del sistema, comprese valvole con tenute elettriche a prova di esplosione ed ignizione da polveri e raccordi con classificazione del pericolo. L'implementazione delle nostre soluzioni PLC, PACEdge e SCADA aiuta a promuovere l'efficienza e garantire la sicurezza in tutte le applicazioni di erogazione di combustibile.
Emerson fornisce valvole personalizzate per controllare la miscelazione e il rendimento dei combustibili basati su ottano in un misuratore, garantendo un'erogazione precisa di benzina in qualsiasi clima. Le valvole di arresto, a due stadi e personalizzate proporzionali garantiscono un'esperienza di rifornimento comoda e sicura. I nostri resistenti raccordi creano autostrade elettriche e custodie per ridurre al minimo il passaggio di gas e vapori e per prevenire il passaggio di fiamme da una porzione di conduit o sistema di cavi all'altro.
Offriamo un livello superiore di competenza per l'idrogeno, oltre alla conoscenze normative e certificazioni. Possiamo aiutarvi a progettare soluzioni scalabili, sicure ed efficienti per soddisfare la domanda del mercato e garantire l'affidabilità.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.