Vapore: Una fonte di calore versatile ma costosa per gli impianti chimici
Nel caso degli impianti chimici, il vapore è il servizio fondamentale per pressione ed energia, ma soprattutto per le applicazioni di riscaldamento. Aziona le turbine e fornisce calore a innumerevoli scambiatori di calore, colonne di distillazione e applicazioni simili, perché è un meccanismo molto efficiente e controllabile per l'erogazione di energia nei punti desiderati. Il sistema di distribuzione del vapore contribuisce spesso in modo significativo ai costi per l'energia e alle emissioni. Se si migliorano il monitoraggio e il controllo con particolare attenzione alla distribuzione del carico, alle perdite di calore e al controllo della pressione, è possibile tagliare i costi per l'energia, ridurre le emissioni e migliorare la sicurezza, ottimizzando al contempo le prestazioni dell'impianto.