Il miglioramento delle prestazioni del reattore aumenta la produzione e la qualità del prodotto
Le escursioni di temperatura e pressione, oppure le variazioni improvvise delle materie prime, possono intaccare l’equilibrio della reazione e danneggiare il catalizzatore. Il degrado del catalizzatore comporta arresti prematuri, un maggiore consumo energetico e una minore qualità del prodotto. Le soluzioni Emerson consentono di operare a tarature ottimali, prolungando nel contempo la durata dei catalizzatori. Grazie ai dati di processo in tempo reale, le nostre soluzioni di automazione e strumentazione forniscono la giusta strategia di controllo dei processi per massimizzare la produttività e la sicurezza.