Scambiatori di calore raffreddati ad aria
L'integrazione di soluzioni di monitoraggio automatizzate e la tecnologia wireless offrono operazioni di raffreddamento più convenienti
Il monitoraggio delle prestazioni degli scambiatori di calore raffreddati ad aria nelle applicazioni industriali è fondamentale, soprattutto se la vostra capacità produttiva è limitata per quanto riguarda il raffreddamento. Tuttavia, la mancanza di un adeguato monitoraggio può causare guasti imprevisti delle risorse e, in ultima analisi, un aumento dei costi e degli incidenti ambientali. Le soluzioni di monitoraggio dello scambiatore di calore raffreddato ad aria automatizzato di Emerson monitorano i segni di avvertenza, avvisano il personale in merito alla riduzione del raffreddamento e si integrano senza problemi con il controllo esistente e la diagnostica della gestione delle risorse per un funzionamento ottimale.