Biologia e medicale
Esperienza e tecnologia di automazione per aiutare i produttori del settore a migliorare l'efficienza operativa ed ottimizzare la produzione.
Dalla medicazione ai dispositivi, i produttori di dispositivi biologici e medicali si sforzano di creare prodotti innovativi ed affidabili che aiutino le persone ad avere vite più sane. Emerson dispone dell'esperienza e della tecnologia di automazione per risolvere le sfide di produzione cGMP più difficili e creare soluzioni efficaci per migliorare la gestione dei dati, la qualità dei prodotti, l'affidabilità e i costi operativi in tempo reale. Dalla progettazione all'implementazione e dall'avviamento all'ottimizzazione continua, è possibile affidarsi ad Emerson per restare competitivi in un'economia globale.
I processi delle scienze biologiche, dalla fermentazione alla purificazione, dalla filtrazione al confezionamento di fine linea, richiedono spesso un sistema di controllo centrale per monitorare e controllare il flusso dei fluidi. Tutte le valvole del sistema possono essere collegate elettronicamente per formare una soluzione integrata.
Il pannello di controllo è dotato di fieldbus integrato e di collettori di valvole di ingresso/uscita per il monitoraggio e il controllo completo di flusso e pressione. Un display LED integrato facilita la messa in opera, lo stato visivo e la diagnostica.
Le valvole di controllo proporzionali sono utilizzate per lo sfiato dei gas di fermentazione e per il controllo del flusso di fluidi in altri processi delle scienze biologiche. Le valvole standard sono impostate in posizione attivata, disattivata o aperta e di solito non vengono regolate rapidamente. Le valvole proporzionali sono impiegate per regolazioni rapide del flusso di fluido, come ad esempio l'erogazione improvvisa di vapore. Utilizzano molle e pistoni che si adattano immediatamente alla pressione e possono essere controllati elettronicamente. Possono includere anche indicatori visivi/elettrici.
Le valvole pilota sono fondamentali per i sistemi di fluidi per le scienze biologiche, poiché consentono il controllo umano della pressione e del flusso complessivi. Funzionano indirizzando l'alimentazione di controllo del flusso limitato a una seconda valvola pilotata. In questo modo, una valvola più piccola e più facile da azionare può controllare la pressione e la portata più elevate dell'intero sistema. Le valvole pilota consentono di attivare o disattivare manualmente e immediatamente il flusso del sistema.