HERO-ind-rmt-en-custody_transfer

Sistemi per misure fiscali

Misura e rapporto per misura fiscale con precisione assoluta grazie ad un doppio radar che ottimizza l'affidabilità.

Aumenta i ricavi con una maggiore precisione delle misure fiscali

Basato sulla diffusissima tecnologia di controllo dei traboccamenti di Emerson, il sistema per misure fiscali Rosemount è il sistema per le misure fiscali più preciso e affidabile del settore. La soluzione a doppio radar utilizza un singolo tubo fisso e un'antenna per fornire dati precisi e garantire la continuità del funzionamento del sistema.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aumenta i ricavi con una maggiore precisione delle misure fiscali

Soluzioni disponibili

Misura fiscale

  •  Doppio sistema di misura preciso e affidabile con tubo di calma singolo per la misura fiscale primaria e secondaria
  • Fornisce dati precisi e uptime di sistema senza interruzioni per massimizzare la redditività

Il sistema di misura fiscale basato su radar è la scelta migliore quando c'è bisogno di una misurazione GNL altamente accurata e di una soluzione conforme alle normative del settore marino. Ottieni un sistema di cui ti puoi fidare per fornire dati precisi per le transazioni fiscali, anche in presenza di dure condizioni marine.

Calcolo e reportistica di misura fiscale

  • Dati di misura fiscale primaria e secondaria integrati in un sistema semplice da usare
  • Calcolo personalizzato e reportistica del carico e scarico della misura fiscale in base ai contratti di acquisto/vendita GNL.

I sistemi di misurazione basati sul livello con calcolo della quantità caricata e scaricata consentono il trasferimento fiscale del carico. Le funzioni di reportistica della misura fiscale consentono di generare calcoli personalizzati e rapporti in base al contratto. 

Controllo della tracimazione

  • OFC fornisce una funzionalità di allarme accurata e affidabile per tracimazione e livello elevato

Il componente chiave del sistema di controllo tracimazione Rosemount è il misuratore di livello con allarme di tracimazione. Il misuratore, intrinsecamente sicuro, è composto da un'antenna con un sensore che trasmette e riceve segnali radar, oltre a una scatola elettronica che elabora i segnali. Il sistema OFC invia un allarme immediato quando il liquido nel serbatoio raggiunge livelli elevati. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.