Sistemi di controllo e monitoraggio integrati
Una piattaforma di automazione marina per sottosistemi a bordo con funzioni di controllo, monitoraggio ed allarme per la continuità operativa.
Il sistema di controllo e monitoraggio integrati garantisce una panoramica completa sulle diverse attività a bordo tramite un'intuitiva interfaccia utente. Il sistema rappresenta una piattaforma per tutti i sottosistemi a bordo, con funzionalità di monitoraggio, controllo ed allarme per la continuità operativa e la sicurezza di equipaggio e serbatoio.
L’ICMS supporta varie misure ausiliarie utilizzabili con altri sottosistemi. Le misure ausiliarie comprendono parametri quali temperatura, portata e pressione. La connettività include fieldbus standard e trasmettitori e sensori basati su Ethernet e I/O digitali e analogici, personalizzati in base alle tue esigenze specifiche.
Visione d’insieme del valore di base dell’energia e del consumo di combustibile corrente
Completa registrazione di dati di consumo dettagliati per l’ulteriore analisi
Integrazione con misurazioni della coppia del motore e dei giri al minuto (RPM) dell’albero
Combinando le misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti relative a serbatoi e flussi, si ottiene una sorprendente protezione dell’integrità del combustibile, tutelandolo da furti e adulterazioni. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.
La funzionalità di gestione dei serbatoi completamente integrata nel nostro sistema ICMS comprende un monitoraggio di altissimo livello con visualizzazione del serbatoio e del flusso, per assicurare una gestione perfetta del fluido.
Un’occhiata da vicino al nostro sistema di misurazione del livello dei serbatoi
La supervisione e il controllo del contenuto delle cisterne durante il carico e lo scarico sono vitali per una gestione sicura ed efficiente del carico. Grazie alla funzionalità di gestione dei serbatoi del sistema ICMS, avrai il controllo di tutte le cisterne di carico con misuratori radar per serbatoi incredibilmente precisi e affidabili.
Vai alla pagina dei sistemi di monitoraggio delle cisterne di carico
Grazie alla funzionalità integrata di gestione dei serbatoi, avrai accesso al monitoraggio delle prestazioni e dell’andamento, per consentire un’acquisizione sicura di tutte le informazioni e la loro visualizzazione per l’ulteriore analisi. Filtraggio e distribuzione avanzati degli allarmi consentono indicazioni di allarmi nei luoghi e nelle situazioni pertinenti.
L’ICMS supporta varie misure ausiliarie utilizzabili con altri sottosistemi. Le misure ausiliarie comprendono parametri quali temperatura, portata e pressione. La connettività include fieldbus standard e trasmettitori e sensori basati su Ethernet e I/O digitali e analogici, personalizzati in base alle tue esigenze specifiche.