Petroliere
Soluzioni avanzate e sistemi di automazione per la sicurezza e la gestione di fluidi su petroliere.
Per rispondere alle sfide del trasporto economico e sicuro di rinfuse liquide, garantendo mari più puliti e minori emissioni di ogni tipo, Emerson ha sviluppato un'ampia gamma di sistemi e soluzioni applicabili e scalabili per qualsiasi applicazione su petroliera, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni.
Il sistema di controllo e monitoraggio integrati è scalabile e può essere personalizzato in base alla specifica applicazione della nave cisterna, indipendentemente dalla tipologia (sostanze chimiche, gas, petrolio) o dalla dimensione. L’architettura del sistema supporta tutte le combinazioni di sottosistemi e implementandola portai avere una visione d’insieme delle diverse attività a bordo tramite un'interfaccia utente intuitiva e flessibile.
Ulteriori informazioni sui sistemi di controllo e monitoraggio integrati >>
Le applicazioni per navi cisterna richiedono modalità di misurazione altamente accurate e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, al fine di ottenere un risparmio economico e una potenziale riduzione delle emissioni. Combinando le misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti relative a serbatoi e flussi, si ottiene una sorprendente protezione dell’integrità del combustibile, tutelandolo da furti e adulterazione. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.
I misuratori radar per serbatoi sono parte integrante di uno dei più importanti impianti a bordo delle navi cisterna, il sistema di monitoraggio del carico. Emerson offre una vasta gamma di soluzioni e la massima affidabilità e precisione delle misurazioni a bordo delle navi cisterna, che funzionano alla perfezione in tutte le condizioni.
Informazioni sui sistemi di monitoraggio delle cisterne di carico >>
Il sistema di controllo remoto delle valvole idrauliche è la scelta giusta per chi cerca flessibilità nella selezione dei punti di installazione (sul ponte o in aree sommerse o esplosive). Usa gli indicatori per avere una visione d’insieme delle posizioni delle valvole sugli attuatori sul ponte e garantire operazioni sicure a bordo della tua nave cisterna.
Ulteriori informazioni sul sistema di controllo remoto delle valvole >>
Per misurare il livello nei serbatoi di zavorra e di servizio, si possono utilizzare diverse tecnologie, come i sistemi elettropneumatici e i trasmettitori di livello dei serbatoi. Si tratta di sistemi flessibili e personalizzati, conformi ai requisiti di ridondanza e separazione in diverse zone di fiamma.
Ulteriori informazioni sui sistemi di misura del livello dei serbatoi >>
Gli allarmi possono essere emessi sulle postazioni di lavoro e sui pannelli dedicati nelle aree pubbliche e nelle cabine. Il sistema di monitoraggio degli allarmi è flessibile e può essere impostato in modo da abilitare gli allarmi in date aree per assicurare che siano visualizzati correttamente.
Ulteriori informazioni sul sistema di monitoraggio degli allarmi >>
Possibilità di interfacciare e integrare diverse misure e svariati sottosistemi ausiliari nel sistema di controllo e monitoraggio integrati. In questo modo, gli operatori avranno il vantaggio di poter pianificare, monitorare e rispondere agli eventuali disturbi che interferiranno con le operazioni.