Promuovi la sostenibilità
Non si tratta di quello che possiamo permetterci. Si tratta di ciò che non possiamo.
Alimentare i processi non è mai facile quando si cerca di stabilire operazioni più sostenibili, tenendo al contempo conto dei profitti da realizzare. Anche i costi non tenderanno certo a diminuire, a meno che non si trasformi il modo in cui si è sempre operato in passato. Il team di esperti di Emerson può aiutarti a sfruttare la tecnologia per migliorare l'efficienza, ottimizzare l'utilizzo dell'acqua e ridurre le emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi aziendali e nazionali.
Sia che si stia cercando di ottimizzare il processo di riduzione dell'uso di acqua, migliorare i flussi dei liquidi con sospensioni solide o le operazioni sulle scorie, dati e informazioni approfondite e utili sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Emerson ha aiutato molte aziende minerarie a implementare una solida strumentazione e soluzioni di controllo dei flussi per raggiungere gli obiettivi relativi alla gestione delle acque.
Nelle operazioni minerarie, il processo di comminuzione riduce i materiali solidi estratti mediante schiacciamento, triturazione e altri metodi. I mulini SAG e a sfere sono tra le apparecchiature fondamentali per questo processo. Gli operatori minerari devono ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità dei mulini per garantire chiusura ermetica e un migliore recupero.
Massima resa dalle operazioni midstream con il sistema di controllo distribuito DeltaV, che offre un controllo ottimale grazie alle sue applicazioni di controllo avanzate integrate. La maggiore capacità di controllo si traduce in meno ore di progettazione e in operazioni più efficaci.
Roping e occlusioni sono condizioni di disturbo comuni che ostacolano il funzionamento efficace degli idrocicloni.Gli esperti dei controlli in ambito minerario di Emerson hanno sviluppato una tecnologia di ottimizzazione per idrocicloni. Questa applicazione di controllo e ottimizzazione risolve i problemi associati a roping, occlusioni e classificazione indesiderata delle particelle. Questa tecnologia all'avanguardia caratterizza i diversi parametri di funzionamento di ogni ciclone. Poter disporre di queste informazioni per ogni singolo ciclone consente di adottare strategie di controllo più efficienti.