Ottimizza la produzione
La redditività dipende molto dall'efficacia dei processi.
Per ottimizzare il recupero dei minerali nel modo più economico, è necessario accertarsi che i processi funzionino in modo ottimale. Questa non è mai un'operazione facile, specialmente con sistemi e pratiche di lavoro obsoleti. Il team di esperti di Emerson può aiutarti a individuare le opportunità di miglioramento dei processi di recupero e a implementare una strategia di controllo avanzata che ottimizzi l'intero circuito miniera/mulino.
Esistono diversi fattori critici che influiscono sulle prestazioni di un sistema di lisciviazione dell'heap. Il più importante è il corretto dimensionamento dei minerali. Oltre al corretto dimensionamento dei minerali, la distribuzione della soluzione di liscivia ha il maggior impatto sul recupero dei minerali. Emerson ha collaborato con numerose imprese del settore estrattivo all'implementazione di sistemi in grado di rilevare problemi con gli emettitori e migliorare l'irrigazione e il recupero.
Roping e occlusioni sono condizioni di disturbo comuni che ostacolano il funzionamento efficace degli idrocicloni.Gli esperti dei controlli in ambito minerario di Emerson hanno sviluppato una tecnologia di ottimizzazione per idrocicloni. Questa applicazione di controllo e ottimizzazione risolve i problemi associati a roping, occlusioni e classificazione indesiderata delle particelle. Questa tecnologia all'avanguardia caratterizza i diversi parametri di funzionamento di ogni ciclone. Poter disporre di queste informazioni per ogni singolo ciclone consente di adottare strategie di controllo più efficienti.
Massima resa dalle operazioni midstream con il sistema di controllo distribuito DeltaV, che offre un controllo ottimale grazie alle sue applicazioni di controllo avanzate integrate. La maggiore capacità di controllo si traduce in meno ore di progettazione e in operazioni più efficaci.
Nelle operazioni minerarie, il processo di comminuzione riduce i materiali solidi estratti mediante schiacciamento, triturazione e altri metodi. I mulini SAG e a sfere sono tra le apparecchiature fondamentali per questo processo. Gli operatori minerari devono ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità dei mulini per garantire chiusura ermetica e un migliore recupero.