Migliora l'affidabilità delle risorse
Il tuo successo si basa sul fatto di non sapere se le tue attività falliranno, ma quando
Nell'odierno ambiente "do-more-with-less", mantenere la disponibilità degli asset è difficile con personale ridotto, budget più esigui e l'impossibilità di rilevare i problemi emergenti con un anticipo sufficiente per risolverli secondo le proprie esigenze. Grazie all'esperienza di Emerson e alle soluzioni di gestione delle prestazioni degli asset, è possibile aggregare informazioni in tempo reale per ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati, riparare in modo predittivo le apparecchiature, ottimizzare le scorte più costose e semplificare le pratiche relative agli ordini di lavoro.
Per promuovere miglioramenti in termini di sicurezza e affidabilità, è importante acquisire informazioni in tempo reale sullo stato delle risorse minerarie fondamentali. I sensori aggiuntivi forniscono un'indicazione precoce dei problemi di prestazioni degli asset, mentre l'uso di applicazioni preconfigurate che utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare in modo costante i dati su processi e condizioni consente ai decisori di agire prima che si verifichino dei guasti.
Roping e occlusioni sono condizioni di disturbo comuni che ostacolano il funzionamento efficace degli idrocicloni.Gli esperti dei controlli in ambito minerario di Emerson hanno sviluppato una tecnologia di ottimizzazione per idrocicloni. Questa applicazione di controllo e ottimizzazione risolve i problemi associati a roping, occlusioni e classificazione indesiderata delle particelle. Questa tecnologia all'avanguardia caratterizza i diversi parametri di funzionamento di ogni ciclone. Poter disporre di queste informazioni per ogni singolo ciclone consente di adottare strategie di controllo più efficienti.
La maggior parte degli impianti genera grandi quantità di dati, ma fino a ora non è stato facile coglierne il senso. Il solido portafoglio Plantweb di strumenti analitici scalabili trasforma i dati degli impianti in informazioni di utilità pratica. Sfruttando una profonda esperienza nel settore, questi strumenti generano nuove conoscenze operative che consentono di prendere decisioni più efficaci per classi di asset specifiche o miglioramenti a livello di sito.
Nelle operazioni minerarie, il processo di comminuzione riduce i materiali solidi estratti mediante schiacciamento, triturazione e altri metodi. I mulini SAG e a sfere sono tra le apparecchiature fondamentali per questo processo. Gli operatori minerari devono ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità dei mulini per garantire chiusura ermetica e un migliore recupero.