Stoccaggio criogenico e refrigerato
Semplificate la vostra infrastruttura di strumentazione dal campo alla sala di controllo e ottienete una precisione duratura
Nei serbatoi criogenici è fondamentale poter contare su misurazioni prive di errori. La tecnologia radar offre una soluzione robusta e a manutenzione praticamente zero, grazie a misurazioni estremamente accurate e affidabili a lungo raggio. Questa tecnologia è inoltre in grado di superare le difficoltà associate a vapori, costanti dielettriche basse ed effetti termici.
Emerson offre una vasta gamma di soluzioni di misurazione continua di livello e temperatura automatizzata ed estremamente accurata, calcoli dell'inventario e funzionalità di sicurezza, come la prevenzione della tracimazione e i test da remoto.
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.
La soluzione comprende:
Questi serbatoi criogenici vengono utilizzati per il bunkeraggio su scala ridotta. I serbatoi sono pressurizzati e sono dotati di un numero limitato di aperture. La domanda di precisione per la misura fiscale e le misurazioni indipendenti per la prevenzione del superamento dei livelli e della tracimazione è in continuo aumento.
Emerson offre diverse soluzioni per soddisfare le vostre esigenze, come la combinazione di più funzioni di misurazione con l'utilizzo di una singola apertura del serbatoio: