Sorveglianza automatica della produzione
Migliorate i vostri standard di produzione, riducete le spese e pianificate al meglio le opportunità future.
I responsabili degli asset sono talvolta sopraffatti dalle grandi quantità di dati provenienti dai vari pozzi; diventa pertanto difficile stabilire le priorità e trovare metodi per ottimizzare la produzione dei pozzi più redditizi. La soluzione per la sorveglianza automatica della produzione di Emerson integra le informazioni sui pozzi provenienti da più fonti, permettendo di scoprire le opportunità per migliorare le prestazioni del sistema, evitare i tempi di fermo, ridurre i costi, assicurare la conformità alle normative e indicare le possibili esigenze per la pianificazione futura. La soluzione per la sorveglianza automatica della produzione comprende inoltre i servizi di consulenza offerti dagli esperti di Emerson, che aiuteranno i responsabili degli asset a scegliere la soluzione che assicuri loro il massimo ROI possibile.
La soluzione Emerson per la sorveglianza automatica della produzione combina le soluzioni tradizionali alle nostre applicazioni, ai componenti di rilevamento pervasivo e ai flussi di lavoro automatizzati per integrare i dati provenienti da più sorgenti e offrire la visibilità in tempo reale sulle prestazioni degli asset tramite l'utilizzo di visualizzazioni standardizzate ed intuitive delle informazioni sui pozzi.
I lunghi processi di acquisizione e di analisi dei dati, rcontribuiscono ad allungare e a rendere difficoltosi i processi decisionali. La mancanza di un’efficace sorveglianza della produzione, spesso espone gli asset manager a rischi legati a dati alla gestione di dati inaffidabili provenienti da rapporti manuali, ad una gestione inefficiente del personale e a falsi allarmi La soluzione per la sorveglianza automatica della produzione di Emerson consente la piena integrazione dei dati in tempo reale sui pozzi, permettendo ai responsabili degli asset di misurare con precisione le prestazioni degli stessi.
La mancanza di informazioni approfondite sulle prestazioni degli asset può compromettere le operazione e l’integrità dei pozzi, causando shutdown non pianificati. La soluzione Emerson per la sorveglianza automatica della produzione combina i componenti tradizionali alle nostre applicazioni Production Manager, ai componenti di rilevamento pervasivo e ai flussi di lavoro automatizzati per migliorare la visibilità dei pozzi e facilitare l’acquisizione di informazioni approfondite in un formato standardizzato che, se combinato alle nostre tecnologie wireless avanzate, può consentire di individuare automaticamente i pozzi meno performanti e di accelerare le decisioni sulla manutenzione.
I responsabili degli asset spesso faticano a identificare i parametri di costo specifici per individuare i pozzi più redditizi e, di conseguenza, rischiano di focalizzarsi erroneamente sui pozzi sbagliati. Inoltre, spesso non dispongono dei dati necessari per monitorare con efficacia i fornitori e negoziare i contratti. La soluzione per la sorveglianza automatica della produzione di Emerson mette a disposizione dei responsabili degli asset tutte le informazioni necessarie per gestire queste spese e consentire una ripartizione dei costi che privilegi i pozzi più redditizi. Valuta inoltre le considerazioni necessarie per pianificare eventuali shutdown.
Collaborando con Emerson, i responsabili degli asset possono ottenere informazioni più dettagliate grazie a soluzioni di sorveglianza exception-based e a soluzioni per l’automazione, che contribuiscono a ridurre gli spostamenti e permettono al personale di gestire più pozzi con una maggiore efficienza operativa.