IND_PWR_GAS_PowerPlant_004

Combustion Turbine Solutions

You need more reliability and operational flexibility from your combustion turbines to capitalize in today’s market. 

Optimize Your Combustion Turbine For Efficiency And Longevity

Your combustion turbines provide a range of support, from baseload capacity to cycling operations to peaking support. Because these units are staples to power portfolios, these turbines require controls that support things like starting reliability, fuel flexibility, turndown, and optimization.

Emerson’s turbine control experts can help you improve the operational flexibility of your combustion turbines. With our support, you can realize greater efficiency, equipment response and longevity.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Optimize Your Combustion Turbine For Efficiency And Longevity

Media & Case Studies

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

Solutions In Action

Controllo turbine

L'aumento della frequenza del controllo del carico comporta conseguenze su tutti i componenti del tuo impianto, compresa la turbina. I controlli della turbina preesistenti e datati possono diventare sempre meno reattivi e comportare costi di manutenzione elevati e interruzioni non programmate. I controlli meccanici ed elettrici aggiornati offrono una transizione naturale dall’automazione OEM preesistente e un sistema integrato per qualsiasi profilo operativo. La facilità di utilizzo e manutenzione sono un requisito cruciale e deve comprendere una vasta gamma di funzionalità, come ad esempio i grafici sulla turbolenza dinamica, per identificare i problemi di combustione e controllare le modifiche a supporto di avvii rapidi e frequenza.

Monitoraggio e protezione delle turbine

Le turbine rotanti e di grandi dimensioni sono esposte a rischi di guasti. I dati diagnostici inadeguati e i sistemi di monitoraggio obsoleti possono rendere difficile la diagnosi, il rilevamento e la risoluzione di queste complicazioni. Aggiorna questi sistemi con un pacchetto di protezione e monitoraggio completo, che è possibile installare direttamente nell'I/O di Ovation. Oltre a eliminare un sistema separato, disporrai di un monitoraggio e una proiezione delle condizioni della turbina automatizzati e riceverai avvisi in caso di problemi incombenti prima che interessino la turbina.

Controllo dell'eccitazione dei generatori

L'implementazione della tecnologia digitale ha portato a una maggiore frequenza dell'obsolescenza di molte unità di avvio, con conseguente aumento dei costi di manutenzione e prestazioni inefficienti per i carichi in continua variazione. L'integrazione dei controlli di eccitazione direttamente nell'I/O dei sistemi di controllo consente di velocizzarne l'avvio e ottimizzare i controlli dei generatori, offrendo anche un design semplificato e integrato.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.