DeltaV™ Versione 15 Feature Pack 1 include nuove tecnologie e miglioramenti che offrono maggiore flessibilità e prestazioni per operazioni più efficienti e sostenibili. Immagine ad alta risoluzione
L'aggiornamento del sistema di controllo distribuito DeltaV introduce nuove funzionalità del controllore PK per implementazioni basate sul consumo e layer fisico avanzato (APL)
AUSTIN, Texas (5 Ottobre 2023) – Emerson, leader globale di tecnologia e software, consolida le soluzioni e le tecnologie innovative del sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™ con il rilascio di DeltaV Versione 15 Feature Pack 1. Il feature pack include nuove tecnologie e miglioramenti alle funzionalità correnti che non solo potenziano la consapevolezza della situazione e le prestazioni del sistema di controllo, ma contribuiscono anche a garantire operazioni più efficienti e sostenibili.
Le priorità aziendali dell'industria ibrida e di processo sono in continua evoluzione, in base a come le dinamiche di mercato modificano la domanda e i costi dei prodotti. Un sistema di controllo moderno e flessibile è fondamentale per aiutare i siti produttivi e il personale operativo ad adattarsi e ad incrementare la produttività attraverso una connettività dei dati trasparente e applicazioni di supporto decisionale intuitive. L'ultima versione del sistema di controllo DeltaV aiuta gli utenti a realizzare più rapidamente le efficienze e i risparmi operativi e di progetto garantiti dalle nuove funzioni del software del sistema di controllo.
"In un'epoca di volatilità del mercato, di maggiore attenzione alla sostenibilità e con poco personale disponibile, le aziende stanno esplorando progetti di automazione in grado di ampliare la loro flessibilità e di aiutarle a rimanere agili, rendendo più facile fornire rapidamente un valore quantificabile" ha dichiarato Claudio Fayad, vicepresidente della tecnologia per Process Systems and Solutions di Emerson. "Le opzioni di connettività e di abbonamento ampliate offrono alle aziende la flessibilità necessaria per pianificare progetti con risultati molto specifici, misurarne rapidamente il successo e quindi apportare le modifiche necessarie per portare rapidamente un ritorno sugli investimenti in linea con le aspettative".
La linea del controllore DeltaV PK ora include l'integrazione nativa di PROFINET, aumentando ulteriormente l'ampia varietà di applicazioni e dimensioni dei sistemi cui è destinata la linea del controllore PK. Con la funzionalità PROFINET, il controllore PK è ora pronto ad integrare dispositivi di livello fisico avanzato (APL), accelerando l'adozione di dispositivi ad alta velocità negli ambienti di processo. Inoltre, il controllore DeltaV PK Flex è l'ultima novità della linea che aggiunge una capacità di controllo flessibile e definita dal software, in grado di scalare e adattarsi ai cambiamenti dei requisiti tecnici e operativi. Fornito in abbonamento, il controllore DeltaV PK Flex riduce i costi iniziali, elimina la complessità associata alle attività di ingegneria di controllo e consente ai clienti di regolare facilmente la capacità di controllo per tutto il ciclo di vita di una struttura.
Anche l'ampia suite di applicazioni software fondamentali per il sistema DeltaV è stata potenziata in questo feature pack, per fornire un numero maggiore di informazioni operative grazie a solide analisi e ambienti operatore intuitivi. La versione più recente delle applicazioni di controllo avanzato DeltaV, , , è ora disponibile con licenze della durata di 1, 3 o 5 anni per migliorare la flessibilità e ridurre l'investimento iniziale a supporto di un ritorno più rapido sugli investimenti.
Inoltre, l'integrazione migliorata delle applicazioni Web rende ancora di più DeltaV Live il centro di un solido ecosistema di intelligence operativa che fornisce una visione unica e coesa delle operazioni, integrando in modo sicuro dati, flussi video, analisi aziendali e altre applicazioni di supporto alle decisioni. Questa nuova funzionalità si aggiunge alla serie già esistente di strumenti ad alte prestazioni di DeltaV Live per aumentare la consapevolezza della situazione e offrire un'esperienza ottimale all'operatore.
Ulteriori informazioni. Visita la pagina Web di DeltaV DCS Versione 15 Feature Pack 1.