Asco-P-298

Поршневой клапан ASCO™ серии 298 из нержавеющей стали

Product Description

Прочная конструкция клапанов серии ASCO 298 разработана для решения задач, связанных с применением насыщенного пара, перегретой воды и агрессивных жидкостей. Поршневой клапан из нержавеющей стали с пневматическим приводом имеет номинальное давление на 43 % выше, чем у конкурирующих изделий, и обеспечивает превосходную производительность оборудования производителей комплектной аппаратуры. Клапан подходит для применения в помещении и на открытом воздухе в таких областях как вулканизация резины, штамповка шин, промышленные автоклавы, литейные заводы, оборудование для производства продовольствия и напитков, а также химическая промышленность.

Привод клапана
Пневматический — пневматическое управление
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Пар
Размер присоединения
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Пропускная способность
Свыше 14,0 Cv, от 6,0 до 14,0 Cv, от 2,0 до 6,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Более 34,5 бар; свыше 500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, вне помещения, в агрессивной среде

Особенности

  • Изготовлен из термостойких материалов для работы в широком диапазоне рабочих температур от –25 °С до 180 °С
  • Высоконадежная необслуживаемая сальниковая коробка, устойчива к тепловому удару
  • Компактная легкая конструкция снижает расходы на монтаж
  • Конструкция, защищающая от гидравлического удара, и защита от обратного давления обеспечивают надежную работу
  • Простой демонтаж сводит к минимуму расходы на техническое обслуживание и очистку
  • Двусторонний поток обеспечивает эксплуатационную гибкость
  • Стандартный визуальный индикатор положения позволяет легко контролировать работу оборудования

Документация и чертежи