Rosemount-K-3051SAL Level Transmitter and 1199 Seal

Rosemount™ 3051SAL Level Transmitter and 1199 Seal

Технические характеристики

Измерительный преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
Макс. Рабочее давление
До 689,48 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 205°C, минимум –105°C
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Санитарное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, полный перечень материалов доступен в полной спецификации
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Измерительный преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
  • Включает прямой монтаж, выносной монтаж, а также сбалансированные и настраиваемые системы для соответствия различным требованиям при эксплуатации.
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10–20 % и уменьшить время отклика на 80 % по сравнению с традиционными установками
  • Различные варианты технологических соединений, включая фланцевые, резьбовые и санитарные мембраны для универсального применения
  • Конструкция с ремонтопригодными сварными стыками позволяет ремонтировать мембранную систему, а полностью сварная конструкция гарантирует надежное подключение прибора в условиях сложных технологических процессов.
  • Масштабируемая переменная позволяет преобразовать измеряемые значения гидростатического давления в заданные единицы уровня.
  • Выносной дисплей обеспечивает удобный доступ к параметрам преобразователя
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Измерительный преобразователь гидростатического давления (уровня) Rosemount™ 3051SAL
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™