AVENTICS-P-501

Vannes de régulation directionnelle AVENTICS™ 501

Product Description

Les modèles AVENTICS de la série 501 forment une gamme de vannes d’automatisation à usage général conçues pour les applications de pilotage et régulation directionnels nécessitant des dimensions compactes, une capacité de débit élevée et une faible consommation énergétique. Les ingénieurs peuvent obtenir le débit d’une vanne de 15 à 20 mm dans un ensemble plus compact, ce qui leur permet d’économiser de l’espace, des coûts et de l’énergie dans la conception de leurs machines. De plus, aucune autre vanne de sa catégorie ne propose une gamme aussi large d’accessoires de régulation de pression, d’arrêt de pression et de contrôle du débit d’échappement. L’option de fermeture de pression des vannes série 501 permet aux utilisateurs de remplacer des vannes individuelles sans interrompre les processus de production, ce qui réduit le temps d’arrêt et d’entretien de la ligne de production.

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 16 pour Produits
:
AVENTICS™ R501A2B10M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
NF/NO
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B10MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
NF/NO
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B40M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
NF/NO
8 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B40MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
NF/NO
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
5 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
NF/NO
8 bar
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B50M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
365 l/min
Fonction de la vanne
Centre ouvert à l’échappement
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
365 l/min
Centre ouvert à l’échappement
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B50MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
365 l/min
Fonction de la vanne
Centre ouvert à l’échappement
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
365 l/min
Centre ouvert à l’échappement
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B60M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
Centre fermé
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ R501A2B60MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
Centre fermé
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70M11BF1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
Centre sous pression
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
Centre sous pression
8 bar
AVENTICS™ R501A2B70MA00F1
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
405 l/min
Fonction de la vanne
Centre sous pression
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
405 l/min
Centre sous pression
8 bar
QuickShip

Caractéristiques

  • La conception modulaire permet de faciliter la configuration et les modifications
  • La vanne montée sur embase est bien adaptée aux applications de pilotage de vannes sur panneau
  • Débit élevé, dimensions compactes et plaque de montage en option pour une utilisation efficace de l’espace de l’armoire
  • La version double à trois voies permet de placer deux vannes à trois voies dans l’espace d’une vanne à quatre voies
  • Compatible avec les plates-formes de bus de terrain électroniques séries G3 et 580 AVENTICS
  • Le nœud CHARM 580 est compatible avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ avec marshalling électronique

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas