Analizzatori delle vibrazioni route-based
Le tecnologie route-based consentono agli utenti di raccogliere dati sul massimo numero di asset e continuare nel contempo la risoluzione di problemi sul campo.
Raccogliere dati sulla vibrazione di un percorso prestabilito attraverso l'impianto rappresenta la chiave di volta dei programmi di manutenzione predittiva odierni. Gli stessi strumenti possono fornire test diagnostici sofisticati di problemi di asset, fornendo inoltre monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quando necessario, senza le spese di un sistema cablato permanente.
Con le certificazioni per l'utilizzo in una varietà di ambienti pericolosi, il raccoglitore/analizzatore di dati basato sul percorso di Emerson può inoltre essere utilizzato per eseguire bilanciamento sul campo e allineamento laser wireless.