Misura di fase avanzata Micro Motion
Portare al livello successivo le informazioni sul processo superiori
La misura APM di Micro Motion è progettata da esperti per fornire misure precise per processi complessi ed ambienti con portata multifase difficili. Il software avanzato migliora la precisione in molte applicazioni multifase quali teste di pozzo dirette e concentrazione di amido.
La misura di fase avanzata si adatta alle condizioni di processo in cambiamento utilizzando un algoritmo proprietario per determinare quando è presente gas intrappolato nel processo. Quando è presente il gas, la soluzione smart corregge automaticamente le misurazioni di portata massica e in volume in base ai valori privi di gas misurati precedentemente.
Con Advanced Phase Measurement, non è più necessario aspettare fino alla fine del mese per verificare che i target di produzione siano in carreggiata. Il monitoraggio dei dati di produzione in tempo reale ti offre la possibilità di identificare istantaneamente qualsiasi variazione e di rispondere rapidamente.
La misurazione di fase avanzata misura con precisione il flusso di gas o liquido in condizioni multifase limitate, fornendo dati in tempo reale continui con una precisione di +/- 3% fino al 15 percento di frazione gas-vuoto. La soluzione software smart aiuta a migliorare l’accuratezza della misura in applicazioni multifase complesse, come la misurazione di petrolio netto diretta alla testa pozzo o al separatore nel giacimento petrolifero, o la concentrazione di amido negli impianti di alimenti e bevande.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.