Gestione degli allarmi DeltaV
Riduci i rischi dei progetti con gestione degli allarmi e applicazioni analitiche
Gli operatori possono contare su una visibilità superiore degli allarmi attivi, inibiti e alterati, grazie alle applicazioni analitiche e di gestione degli allarmi perfettamente integrate in DeltaV. Le nostre soluzioni di allarme assicurano una risposta coerente e accurata da parte dell'operatore, forniscono una protezione integrata contro il sovraccarico di allarmi e stabiliscono la responsabilità relativa agli allarmi alterati o disabilitati. Con DeltaV, migliori l'affidabilità e il controllo operativo, rendendo ogni azione dell'operatore precisa ed efficace.
Soluzioni di gestione degli allarmi DeltaV
Dalla filosofia alla razionalizzazione e all'implementazione degli allarmi, siamo in grado di fornire un sistema degli allarmi conforme ai requisiti e alle raccomandazioni ISA 18.2 e IEC 62682.
Un processo documentato che definisce gli obiettivi del sistema di allarme e regola il processo di lavoro e gli standard per l'allarme.
Analizza i dati degli allarmi e identifica le aree di miglioramento. Ricevi un rapporto che fornisce raccomandazioni basate specificamente sulle prestazioni di allarme del tuo sito.
Progettazione del sistema di allarme attraverso il processo di razionalizzazione degli allarmi, in cui ogni punto del sistema di controllo viene esaminato.
Configurazione del sistema di gestione degli allarmi nel sito con il tuo personale attivamente coinvolto nella verifica e nell'approvazione del progetto.
Formazione che copre i fondamenti della gestione degli allarmi, l'uso del software e una panoramica della configurazione.
DeltaV distributed control system users can know the health of their operations on-demand, by viewing real-time process values, trends, alarms, historians, and other key data from their mobile devices.
Collaborative features make it easier to streamline workflows by making it easier for managers and engineers to share critical information for enhanced business results.