Hardware serie M DeltaV
I/O tradizionali che offrono flessibilità durante l'installazione e sono costruiti per garantire il massimo dell'affidabilità e della disponibilità.
I componenti hardware serie M per I/O tradizionali offrono flessibilità durante l'installazione e sono costruiti per garantire il massimo dell'affidabilità e della disponibilità. Modularità, chiavi di protezione e funzionalità plug–and–play rendono la serie M DeltaV una scelta intelligente. I componenti hardware serie M DeltaV supportano diversi segnali analogici, discreti, da termocoppia e termoresistenza per i dispositivi da campo esistenti e la loro struttura robusta ne consente il montaggio pressoché ovunque, anche in ambienti pericolosi e aree soggette a temperature estreme.