Sfrutta la potenza di Industria 4.0 con strumenti di analisi in prossimità delle macchine per ottimizzare i profitti.

Edge Control

Porta i sistemi di controllo industriale a un nuovo livello per realizzare maggiori profitti

Dati e analisi dei circuiti esterni per promuovere un modo di pensare innovativo

I pluripremiati controllori edge di Emerson spingono la gestione dei processi a livelli mai raggiunti in precedenza. Grazie al nostro "advice loop" innovativo e sicuro su edge, è possibile integrare un circuito chiuso basato sui dati all'interno delle operazioni, senza impattare sui controlli deterministici, per una reale eccellenza dei processi. In sede o sul cloud, l'elaborazione su Hyper-V multicore si pone alla base di una struttura sicura e cooperativa per l'esecuzione di analisi in tempo quasi reale in locale, a livello di macchina, in parallelo con i processi di controllo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Dati e analisi dei circuiti esterni per promuovere un modo di pensare innovativo
Elaborazione su Hyper-V multicore per l'esecuzione di analisi in locale quasi in tempo reale con processi in tempo reale.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione in corso nella Community Exchange 365 su PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni

Ultime notizie

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...

La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione di Emerson differenzia i...

HMI PACSystems RXi offre una visualizzazione diversa per l'era digitale: grafica intuitiva, utilizzo simile a quello degli smartphone...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.