Misuratori di portata ad effetto Coriolis per massa, volume e densità
I nostri misuratori ad effetto Coriolis offrono un'affidabilità senza paragoni per le esigenze di misurazione di portata in massa, portata in volume e densità.
Con i misuratori a effetto Coriolis di Micro Motion, Emerson fornisce una gamma di prodotti creati appositamente per soddisfare le vostre esigenze applicative. I nostri misuratori di portata a effetto Coriolis sono costituiti da un sensore contenente i tubi di misurazione e il trasmettitore, che contiene a sua volta le uscite e consente di configurare il misuratore in base al processo. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sulla nostra famiglia Coriolis: i sensori, i trasmettitori e le opzioni software che rappresentano la soluzione ideale per le esigenze di misurazione di portata più critiche.
La famiglia di misuratori di portata ad effetto Coriolis ELITE vanta funzionalità, gamma di diametri dei tubi, precisione ed intervallo di turndown senza paragoni. Progettati per l'immunità ad effetti esterni, i misuratori ad effetto Coriolis ELITE offrono misurazioni precise anche in ambienti o condizioni di flusso difficili.
I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie G sono ideali per le applicazioni di monitoraggio e ottimizzazione dei processi, poiché offrono una facile scelta con modelli preselezionati, una semplice installazione con una compattezza leader di mercato, una rapida connettività con i più recenti trasmettitori Micro Motion e una manutenzione semplificata con Smart Meter Verification.
La serie T è caratterizzata da parti a contatto con il processo completamente in titanio per resistenza alla corrosione ed offre una misurazione di portata superiore con un design a passaggio pieno e tubo dritto.
Il design con singolo tubo dritto è autodrenante e
consente al misuratore di essere pulito o sterilizzato in loco (CIP/SIP). Inoltre, il percorso del flusso dritto resiste alle occlusioni e può essere pulito tramite pig.
Il misuratore di portata e densità ad effetto Coriolis di serie TA ha tutti i materiali a contatto con il processo realizzati in tantalio puro ed è ideale per la gestione di fluidi corrosivi quali acidi e basi. La disponibilità di tubi di diverso diametro fornisce una piattaforma ideale per applicazioni di batching, distribuzione, allocazione e misurazioni interne allo stabilimento.
Alcune applicazioni hanno specifiche esigenze quali requisiti di temperatura, pressione o finitura della superficie. Micro Motion ha un'ampia gamma di misuratori di portata specifici per l'applicazione per gestire anche i processi più difficili da misurare.
| |
---|---|
Questo robusto trasmettitore montato sul campo o su camion fornisce uno storico dati completo ed include una diagnostica avanzata come Smart Meter Verification e Zero Verification per assicurare una misurazione precisa. È disponibile un'ampia varietà di uscite, tra cui uscite configurabili, Ethernet e FOUNDATION Fieldbus.
Il trasmettitore Micro Motion 4700 offre una custodia compatta C1D1 (Zona 1), scalabilità da 1 a 3 canali di uscita configurabili e opzioni con licenza, retrocompatibilità con sistemi a 4 fili/9 fili e può essere completamente configurato tramite l'interfaccia operatore locale. L'archivio storico di dati opzionale offre la possibilità di accedere ai dati di diagnostica del processo e del misuratore con marcatura temporale. Il display opzionale Bluetooth® offre una configurazione wireless che consente di evitare la necessità di un permesso per lavorazioni a caldo per la connessione al dispositivo e aumenta la produttività e la sicurezza riducendo al minimo il tempo impiegato in aree potenzialmente pericolose. Smart Meter Verification™ Basic è integrato come standard per garantire la sicurezza del funzionamento corretto del misuratore.
Il misuratore a effetto Coriolis a 2 fili 4200 riduce gli investimenti e garantisce tempi di messa in servizio più rapidi, con la capacità di condividere potenza e segnale lungo la stessa coppia di cavi e riducendo i costi di installazione, progettazione e pianificazione. Il misuratore a effetto Coriolis a 2 fili non richiede tratti dritti o raddrizzatori di flusso, dal momento che offre una soluzione efficace, ripetibile e affidabile senza parti in movimento e un ampio turndown, migliorando la qualità del prodotto con conseguente riduzione delle rilavorazioni e degli sprechi.
Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni sia a breve che a lungo termine.
Alcune applicazioni hanno specifiche esigenze quali ingressi/uscite speciali, situazioni di retrofit o opzioni di software specifici. Micro Motion ha un'ampia gamma di trasmettitori specifici per l'applicazione per gestire tali situazioni speciali.
Smart Meter Verification offre affidabilità totale delle misurazioni con uno strumento diagnostico che indica lo stato complessivo del misuratore ad effetto Coriolis senza interrompere il processo. Smart Meter Verification offre rimedi per le sfide legate alla strumentazione di processo: riduzione dei tempi di fermo, aumento della lunghezza dei cicli e maggiore certezza operativa.
Smart Meter Verification Basic è abilitato su trasmettitori Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 e 5700.
La misurazione di fase avanzata Micro Motion è progettata da esperti per fornire misurazioni precise e diagnostica per processi complessi e ambienti con portata multifase difficili. Il software avanzato migliora la precisione in molte applicazioni multifase quali teste di pozzo dirette e concentrazione di amido.
La misurazione di fase avanzata è un'opzione aggiuntiva ai trasmettitori Micro Motion 1600 e 5700.
Micro Motion offre un'ampia gamma di opzioni di software per adattarsi meglio alle vostre esigenze applicative.
Le opzioni software sono disponibili come "Opzioni aggiuntive" su trasmettitori Micro Motion selezionati.