Shafer
Sono noti come "guardiani dei gasdotti del mondo" e come soluzioni per il controllo delle valvole in applicazioni sottomarine ed altre applicazioni critiche.
Quando lo spazio delle tubazioni è limitato, l'attuatore gas-over-oil serie SH Shafer a scanalature elicoidali rappresenta la scelta perfetta per valvole di piccole dimensioni (da 2" a 8").
Vedi le novità in ingranaggi conici ed a vite senza fine ad un quarto di giro ed a più giri e sui comandi manuali.