Riduzione del rumore delle valvole di controllo

Riduzione del rumore delle valvole di controllo

Le gabbie di attenuazione del rumore Fisher per valvole di controllo contribuiscono a fornire il grado necessario di riduzione del rumore per la tua applicazione.

Conoscenza del rumore nella valvola di controllo

Le valvole che controllano liquidi e gas a una caduta di pressione elevata possono contribuire sostanzialmente ai livelli del rumore ambientale. Il rumore può essere generato in tre modi di base: dalla vibrazione meccanica dei componenti della valvola, dalla turbolenza del flusso di gas (rumore aerodinamico) o dalla cavitazione dei liquidi (rumore idrodinamico).Se il rumore delle valvole di controllo non viene risolto, può comportare problemi al controllo di processo, nonché rischi per la sicurezza dei lavoratori o richiedere costose riparazioni di valvole, tubi, altri strumenti ed apparecchiature circostanti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Conoscenza del rumore nella valvola di controllo

Risorse

Principi del rumore delle valvole di controllo

Come ridurre il rumore delle valvole di controllo

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.