Vibrazione della valvola di controllo
Riduci i costi di manutenzione con gli strumenti e le valvole di controllo Fisher in grado di resistere alle vibrazioni dannose.
L’elevata vibrazione rappresenta un rischio per le valvole di controllo. Può comportare usura/rottura delle parti, eccessivo deterioramento dei componenti, danneggiamento degli accessori e calo delle prestazioni durante e dopo la vibrazione. Quando ha origine dalla valvola di controllo, in genere è collegata a cavitazione o a rumore aerodinamico. Mentre la vibrazione nelle vicinanze delle valvole di controllo può derivare da varie fonti diverse, incluse pompe e compressori. Quando si osservano forti vibrazioni, è importante agire rapidamente per identificare la fonte e intervenire per risolvere il problema.
Nell’ambito di una struttura industriale, le vibrazioni possono avere origine non solo all’interno della valvola di controllo, ma anche nelle tubazioni e apparecchiature a monte e a valle. Le vibrazioni che si verificano nelle installazioni di valvole di controllo possono danneggiare componenti e strumenti.
Le vibrazioni sono fastidiose anche solo per il rumore che generano. Ma possono arrivare a impedire il controllo del processo da parte della valvola di controllo.
La struttura della valvola di controllo può essere sensibile alla vibrazioni di caduta di alta pressione, pertanto è necessario fare attenzione a scegliere un design che eviti questo problema. I tappi che vibrano contro le gabbie possono causare elevato attrito e scarse prestazioni del gruppo valvole di controllo.
Se un posizionatore di valvole di controllo ha un collegamento fisico con lo stelo della valvola di controllo, è soggetto a guasti. Con vibrazioni intense potrebbe essere necessario un posizionatore progettato con montaggio robusto, meccanismi interni resistenti o capacità di montaggio remoto.
Le valvole di controllo e gli strumenti Fisher presentano un design migliorato nella robustezza al fine di resistere alle vibrazioni.
Misuriamo la capacità dei prodotti Fisher di resistere agli ambienti con vibrazioni rispettando gli standard del settore e soddisfacendo le richieste dei clienti.
Tipi di test di vibrazione eseguiti: