Panoramica sulle applicazioni
Le valvole di riduzione della pressione del separatore ad alta pressione sono tra le applicazioni con valvole di controllo più gravose presenti in una raffineria e si trovano in genere nelle unità idrocracker e idrotreater. Il separatore a caldo ad alta pressione (HHPS) e il separatore a freddo ad alta pressione (CHPS) sono dotati ciascuno di due valvole di riduzione della pressione che mantengono il livello del separatore, al fine di garantire la corretta separazione dei prodotti liquidi e gassosi. A causa dei molteplici componenti coinvolti nei processi con gas e catalizzatori intrappolati, queste valvole sono esposte a una serie di potenziali problemi:
•Degassificazione
•Flashing
•Cavitazione
•Vibrazione
•Catalizzatore intrappolato
•H2S corrosivo
Le conseguenze negative di questi fenomeni, tra cui erosione, vibrazioni eccessive e rumorosità, rendono particolarmente complessi il dimensionamento e la selezione delle valvole.
Scopri di più...