Saldatrici a punti
I sistemi di saldatura a punti per metallo Branson sono completamente personalizzabili per applicazioni dalle batterie agli ioni di litio ai terminali di cablaggio ed altro.
I sistemi di saldatura a punti di metalli di Branson sono progettati per gestire una vasta gamma di applicazioni di saldatura di metalli non ferrosi, tra cui la saldatura di precisione di metalli di spessore ridotto. Possono realizzare montaggi delicati per piccole batterie per smartphone ed affrontare le sfide per grandi batterie e terminali automobilistici. Tutti i nostri sistemi di saldatura a punti comprendono capacità di automazione complete per ottimizzare la produzione.
MWX-100 di Branson offre capacità insuperabili per applicazioni di dimensioni ridotte quali batterie di smartphone. È il sistema più versatile disponibile ed offre flessibilità, efficienza e produttività. Con una vasta gamma di configurazioni dell'attuatore, utensili modulari a cambio rapido e funzionamento a più frequenze, il sistema può svolgere il lavoro di 18 diverse saldatrici. Controlli di flusso in posizioni comode consentono regolazioni rapide e facili, mentre i sonotrodi in titanio o acciaio riducono al minimo i costi degli utensili.
Il prodotto Ultraweld L20 di Branson è un sistema di saldatura a punti da 20 kHz estremamente durevole e semplice da usare. La struttura con lavorazione di precisione e la facilità di impiego assicurano affidabilità e accuratezza della saldatura per una vasta gamma di applicazioni, inclusi capicorda e batterie di autoveicoli di grandi dimensioni. Il montaggio a coda di rondine consente la rapida sostituzione dei dispositivi, mentre i sonotrodi in titanio o acciaio riducono al minimo i costi per gli utensili. Il nostro raffreddamento a vortice opzionale favorisce un funzionamento ad alta velocità senza surriscaldamenti per migliorare le prestazioni.