Asco-P-308-310-high-shock

Valvole ASCO™ a riarmo manuale con alta resistenza agli urti - serie 308 e 310

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO a riarmo manuale con alta resistenza agli - serie 308 e 310 sono ideali per il controllo di processi critici in ambienti aggressivi.

Dimensione porta
1/4" NPT
Materiale del corpo
Corpi in ottone e acciaio inox
Portate
Portate di 0,45 Cv (0,39 kV)
Range di temperature ambiente
CA: da -20 °C a 52 °C (125 °F)
CC: da -40 °C a 60 °C (140 °F)
Pressione differenziale di esercizio
Pilota: da 1,7 a 9 bar (da 25 a 125 PSI)
Principale: 9 bar (125 PSI)
Tensione
Disponibile in configurazioni da 10,1 W CA e 1,4 W CC
Normative/Regolamenti
Valvola per uso generico con approvazione UL (solo solenoide), certificazione CSA, certificazione ATEX/IECEx con prefisso EV

Funzionalità

  • Quando l'elettrovalvola è diseccitata, è necessario ripristinare l'alimentazione sull'elettrovalvola, quindi la valvola deve essere ripristinata manualmente
  • Progettate per soddisfare la specifica ISA S71.03C2 sulle vibrazioni e/o urti
  • Gestisce atmosfere aggressive secondo i test di resistenza alla salinità (ASTM B117)
  • La custodia a riarmo manuale è in gomma spugnosa CR a cella chiusa e sigillata e dotata di sfiato in bronzo sinterizzato per prevenire l'accumulo di condensa
  • Filtro di iniezione installato in un attacco dell'aria ausiliario della valvola pilota
  • Con capacità SIL 3, certificata da Exida