Asco-P-321

Elettrovalvole ASCO™ serie 321

Descrizione del prodotto

Le valvole della serie ASCO 321 sono progettate per lo sfiato rapido fino a 0 psi attraverso il loro orifizio esterno. L'aria è scaricata verso valvole di controllo a spostamento rapido. Le valvole servoassistite hanno otturatori alloggiati resilienti per chiusura a tenuta. Sono particolarmente adatte per applicazioni di raffinazione, chimiche e per l'industria alimentare che richiedono una valvola di scarico rapido.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"; 3/8"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,43 a 0,86 kV, da 0,86 a 1,73 kV
Tensione
Da 100 a 240 CA/CC di intervallo di tensione, da 12 a 24 CC di intervallo di tensione, 125 CC di caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, da 24 a 120 CA/CC di intervallo di tensione, 240 CC, 250 CC di caricamento della batteria | 50, 50/60, 60
Ambiente operativo
Corrosivo, indoor, outdoor
Norme e Regolamenti
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, CSA, IEC Ex Zona 1-21, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL
Norme e Regolamenti
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, CSA, IEC Ex Zona 1-21, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Le valvole sono disponibili in strutture a intervalli di tensione e in ambienti ostili
  • Disponibili elettrovalvole di ultima generazione che riducono il consumo di potenza, aumentano le temperature operative in CA e CC e prolungano la durata delle bobine
  • Installabile in qualsiasi posizione per un'installazione flessibile
  • Certificazioni ATEX, IECEx per il funzionamento in condizioni pericolose