Asco-P-383

Elettrovalvole ASCO™ Serie 383

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO serie 383 sono progettate per analizzatori medicali, apparecchiature diagnostiche, biotecnologia e applicazioni per il settore chimico in cui si richiede il controllo di fluidi corrosivi. Le valvole incorporano un meccanismo a leva, mantengono l’isolamento del fluido e sono disponibili con raccordi lisci o filettati.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/2"; 8 mm
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3/2 normalmente aperta, 3/2 universale
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC; campo di lavoro di tensione da 24 a 120 CA/CC
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni
Standard/normative
IP40, ISO

Funzionalità

  • Corpo in PEI (polieterimide) e guarnizioni in VMQ, FPM o EPDM per massima resistenza alla corrosione
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Tempo di risposta 25 ms
  • Conformi a tutte le direttive CE applicabili

Documenti e schemi