Asco-P-410

Valvole a riarmo manuale ASCO™ serie 410

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie 410 sono versioni a riarmo manuale, a rilascio senza tensione delle elettrovalvole ASCO serie 342 e 344 (NPT 1/4 di pollice e 3/8 di pollice). Una volta che sono scattate, possono essere ripristinate al funzionamento automatico solo manualmente. Sono adatte per applicazioni quali raffinazione e imbottigliamento.

Azionamento valvole
Riarmo manuale
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensione raccordo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0.5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA, 125 CC di caricamento della batteria, 250 CC di caricamento della batteria
Pressione differenziale max / Pressione di esercizio max
Da vuoto a 150 psig, 150-500 psig
Standard / Normative
UL
Standard / Normative
ATEX Zona 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7

Funzionalità

  • I modelli NPT da 1/4 di pollice e 3/8 di pollice sono ad azionamento diretto per fornire la portata massima per le proprie dimensioni
  • I modelli NPT da 1/2 pollice a 1 pollice hanno una struttura a otturatore per una portata elevata e una tenuta stagna
  • Configurazione corpo in ottone
  • Range temperatura ambiente: CA da -20 °F a 104 °F (da -29 °C a 40 °C)