Asco-P-5599-1

Valvole pneumatiche Numatics™ 5599-1

Descrizione del prodotto

La serie Numatics ISO 5599-1 è una linea di valvole pneumatiche ad alta velocità, per carichi pesanti, progettate per l'utilizzo generale su un'ampia gamma di applicazioni di automazione. Le valvole soddisfano lo standard ISO 5599/1 per l’intercambiabilità da unità valvola a base. Le robuste valvole multiuso impiegano il brevettato assieme Numatics di bobina e manicotto per prestazioni ultra-affidabili.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Dimensioni tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normative/Regolamenti
CSA, IP65, ISO
Ambiente di esercizio
Indoor, outdoor, lavaggio
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • Progettate per il funzionamento ripetibile e affidabile in ambienti difficili
  • Soddisfa lo standard ISO 5599/1 per la sostituzione pronta all’uso
  • Ideale per applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli
  • La progettazione modulare permette una facile configurazione
  • Sono disponibili modelli azionati a solenoide diretto, a solenoide a comando pneumatico e a comando pneumatico

Documenti e schemi