Asco-P-JV216

Valvole a cavo ASCO™ JV216

Descrizione del prodotto

ASCO Serie JV216 è una linea di valvole di arresto del gas con chiusura a trazione progettate per rispondere agli standard di sicurezza commerciali, industriali e istituzionali per cucine stabiliti dalla National Fire Protection Association. Le valvole si chiudono per arrestare il flusso di gas quando viene tirato il relativo cavo.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvola
Ripristino manuale
Media
Gas naturale
Dimensioni tubo/porta
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Materiale del corpo
Alluminio
Tensione
110 c.a.; 120 c.a.; 220 c.a.; 230 c.a. - 50, 60
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; oltre 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizio
Interni

Funzionalità

  • Valvole con corpo in alluminio leggero progettate per applicazioni su gas carburante
  • Ideali per le applicazioni a bassa pressione
  • Forniscono portata elevata, fino a 138 Cv (118 kV)
  • Disponibile con dimensioni del tubo da 1/2" a 3"