Asco-P-K3A

Valvole di arresto del gas ASCO™ serie K3A

Descrizione del prodotto

I prodotti ASCO serie K3A compongono una linea di elettrovalvole per l’arresto positivo di linee di gas pilota o principali nei bruciatori a gas commerciali e industriali. Le valvole presentano un corpo in alluminio pressofuso e sono disponibili nelle versioni ad azione diretta e pilotata. Rispondono a un’ampia gamma di requisiti di pressione e flusso.

Azionamento valvola
Solenoide
Materiale corpo
Alluminio
Supporti
Gas naturale
Dimensione tubo/raccordo
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione
110 c.a., 120 c.a., 220 c.a., 230 c.a.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA, FM, Tipo 1, UL

Funzionalità

  • Funzionamento a 2 vie, normalmente chiusa
  • Fornite con rubinetti tubo a monte e a valle NPT da 1/8 di pollice con tappi per i test di routine
  • Idonee per temperature ambiente fino a 175 °F (80 °C)
  • I tempi di apertura e chiusura sono inferiori a 1 secondo