Asco-P-L142

Elettrovalvole ASCO™ serie L142 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L142 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
1/2 "
Tipo di raccordo
NPTF
Massima pressione ammissibile (PS)
232 psi
Temperatura del fluido
+14 °F +194 °F
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR

Funzionalità

  • Elettrovalvola servoassistita con orifizio completo.
  • Filtro incorporato montato sul percorso del flusso in ingresso
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.
  • Non adatte all'uso con i fluidi pericolosi elencati nel Gruppo 1, pertanto sono esenti dalla marcatura CE conformemente all'articolo 3 § 3 della Direttiva Europea 97/23/CE (Direttiva Attrezzature a Pressione).