Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis a tubo dritto Micro Motion serie T

Descrizione del prodotto

Caratterizzato dall'esclusivo design a un unico tubo dritto del sistema di misurazione della portata, il misuratore di portata e densità ad effetto Coriolis serie T assicura eccezionale resistenza alla corrosione grazie ai componenti bagnati in titanio e capacità autodrenante grazie al percorso di flusso a prova di intasamento.

ped

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza/ripetibilità nei liquidi
fino a ± 0,15 ± della portata (fino a ± 0,05 ± della portata)
Accuratezza/ripetibilità nei gas
±0,50± della portata
Accuratezza/ripetibilità della densità
±0,002 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Diametro del tubo
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
Campo di pressione
fino a 100 barg (1.450 psig)
Campo di temperatura
da -60 a 300 F (da -51 a 149 C)
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Attenuazione
0,417361111

Funzionalità

  • Ottenimento di misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
  • Scelta disponibile per strutture in titanio per compatibilità con la maggior parte dei fluidi
  • Soddisfazione di tutte le esigenze di connettività con un'ampia gamma di offerte per il trasmettitore
  • Utilizzo con applicazioni igieniche con una superficie da 15 e 32 rA migliorata e con certificazione e autorizzazione EHEDG, 3-A e ASME BPE
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
  • Risparmio di tempo con un design che consente una semplice pulizia con acqua in loco (CIP) e con vapore in loco (SIP)
  • Semplificazione dell'installazione con un design altamente solido che non necessita di tubazioni rettilinee o condizionamento del flusso

Documenti e schemi