AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498317618

€ 35,16
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-FORM_BI-048DC-5,0W-22MM

Larghezza della bobina
22 mm
Temperatura ambiente max.
50 °C
Connessione elettrica a norma
ISO 6952
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Conexión eléctrica 2
Connettore
Attacco elettrico
Forma B industria
Tensione di esercizio DC
48 V
Assorbimento di potenza DC
5 W
Peso
0.054 kg

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA