AVENTICS-0820048002

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO16 0820048002

€ 63,09
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DO16-3/2NC-IS15-024DC-MOI

Azionamento
elettrico
grandezza
DO16
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Portata nominale Qn
25 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +15%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.035 kg
Materiale corpo
polifenilsolfuro, Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Varie opzioni di connessione
  • Montaggio su manifold
  • Ampio intervallo di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi