La serie AVENTICS TU1 offre un'ampia gamma di materiali plastici e colori per le applicazioni di tubazione e la facile identificazione del circuito pneumatico. I tubi flessibili per aria compressa TU1 sono adatti alla catena portacavi e si adattano a un'ampia gamma di ambienti di lavoro, comprese versioni per l'industria alimentare.
Consigliato |
Spessore parete
|
1 mm
|
Lunghezza
|
100 m
|
Materiale tubo
|
Polytetrafluorethylene
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
12 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2 mm
|
Lunghezza
|
25 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2.5 mm
|
Lunghezza
|
25 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2.5 mm
|
Lunghezza
|
100 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2 mm
|
Lunghezza
|
25 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2 mm
|
Lunghezza
|
100 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2.5 mm
|
Lunghezza
|
25 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2.5 mm
|
Lunghezza
|
100 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2 mm
|
Lunghezza
|
25 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Spessore parete
|
2.5 mm
|
Lunghezza
|
25 m
|
Materiale tubo
|
Polyester polyurethane
|
Pressione di esercizio max. a 20 °C
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Consigliato |
Settore
|
Industriale
|
Tipo di accessorio
|
Pipe cutter
|
Serie di prodotti
|
Tube Accessories
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
disponibilità
|
Same Day
|
Settore
|
Industriale
|
Tipo di accessorio
|
Pipe cutter
|
Serie di prodotti
|
Tube Accessories
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
disponibilità
|
Same Day
|
Settore
|
Industriale
|
Tipo di accessorio
|
Pipe cutter
|
Serie di prodotti
|
Tube-Accessories
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
disponibilità
|
Same Day
|
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.