Rosemount-P-2500 Series point level switches

Interruttori di livello a punto serie 2500 Rosemount™ per applicazioni con solidi

Descrizione del prodotto

Gli interruttori di livello per solidi Rosemount offrono misure flessibili di polveri, cereali e pellet. Le dimensioni compatte li rendono adatti per l'installazione in serbatoi e sili di tutte le dimensioni. Sono disponibili quattro diverse tecnologie, in modo che sia possibile trovare la soluzione giusta per il proprio processo.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
Dimensioni
Lunghezze prolunga:
2501 - ≤ (157") per tubo esteso, ≤ 10.000 mm (393") per la versione a fune
2511 - ≤ (157")
2521 - ≤ (157") per tubo esteso, ≤ 20.000 mm (787,4") per la versione con cavo
2535 -≤ (157")
2555 - ≤ 20.000 mm (787) per la versione a stelo, ≤ 20.000 mm (787,4") per versioni a fune e remote
Sensibilità
2501 - Per materiali ≥ 15 g/l​
2511 - Per materiali ≥ 30 g/l​
2521 - Per materiali ≤ 5 g/l​
2535 - Per materiali ≥ 20 g/l​
2555 - Per materiali DC* ≥ 1,5​
Temperatura di processo
2501-Temp. ≤ 1.100 °C
2511 - Temp. ≤ 150 °C
2521 - Temp. ≤ 150 °C
2535 - Temp. ≤ 150 °C
2555 - Temp. ≤ 500 °C
Uscita
Relè, PNP a 3 fili, carico diretto, NAMUR
Materiale della custodia
Alluminio per tutti gli interruttori, la classificazione può essere IP66 (2501, 2521) o IP67 (2511, 2535, 2555)
Materiali di costruzione
Può essere in alluminio, acciaio inossidabile (303/304 o 316L), PPS o ceramica

Funzionalità

  • Gli interruttori Rosemount per solidi sono esenti da manutenzione
  • Custodia in alluminio pressofuso girevole e robusta che consente l'orientamento del collegamento elettrico dopo l'installazione meccanica
  • Gli interruttori Rosemount per solidi sono insensibili alle variazioni di temperatura o di pressione
  • La "Active Shield Technology" utilizzata per 2555 Rosemount protegge dagli accumuli o dall'adesione dei materiali per garantire la massima affidabilità
  • Il modello 2535 Rosemount non è influenzato dal bridging, grazie al tipo di sensore a stelo.
  • Gli interruttori 2501 e 2555 Rosemount per solidi sono in grado di sopportare carichi pesanti e temperature elevate
  • Il modello Rosemount 2501 è dotato di elettronica a tensione universale con ritardo di uscita del segnale regolabile
  • Tutti gli interruttori sono di facile installazione e manutenzione (sensori Plug & Play)
  • Adatti per la protezione da tracimazione (FSH/FSL)
  • Ampia gamma di lunghezze della prolunga per prodotti adesivi (tubo o corda)
  • I materiali di costruzione possono essere alluminio, acciaio inossidabile, PPS o ceramica
  • Certificazioni per aree pericolose (gas e polveri) disponibili per tutti gli interruttori
    Certificazione igienica - EHEDG disponibile per 2555

Documenti e schemi