Rosemount-P-8800-Vortex

Misuratori di portata Vortex Rosemount Serie 8800

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata Vortex Rosemount Serie 8800, con corpo senza guarnizione e non soggetto ad intasamenti, elimina potenziali punti di perdita, offrendo massima disponibilità di processo e riducendo fermi non programmati. Il design esclusivo dei misuratori di portata Vortex Rosemount 8800 di Emerson, consente di sostituire i sensori di portata e di temperatura senza dover rompere le guarnizioni.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
Accuratezza del misuratore di portata
± 0,70% della portata massica in acqua utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 2% della portata massica in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 1,3% della portata a 30 psia fino a 2.000 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MPA)
± 1,2% della portata a 150 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,3% della portata a 300 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,6% della portata a 800 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 2,5% della portata a 2.000 psia in vapore utilizzando l'8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 0,65% della portata volumetrica per liquidi (non compensata)
± 1% della portata volumetrica per gas e vapore (non compensata)
Turndown
38:1
Uscita
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID
Modbus RS-485 con stato del dispositivo e 4 variabili
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Temperature di esercizio
Da -200 °C a 427 °C (da -330 °F a 800 °F)
Diametro del tubo
Flangiato: 15 - 300 mm (1/2" - 12")
Wafer: 15 - 200 mm (1/2" - 8")
Dual: 15 - 300 mm (1/2" - 12")
Reducer: 25 - 350 mm (1" - 14")

Funzionalità

  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • Elimina i tempi di fermo e i costi di manutenzione associati alle linee d'impulso ostruite con un design della struttura del misuratore anti-ostruzioni
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti i misuratori arrivano preconfigurati e testati idrostaticamente, pertanto pronti per una facile installazione
  • Semplifica la conformità SIS con i misuratori di portata Vortex doppi e quadrupli disponibili
  • Rileva il cambio da fase liquida a gas utilizzando la Smart Fluid Diagnostics

Documenti e schemi