Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Sensore di ossigeno disciolto sterilizzabile a vapore Rosemount™ Hx438

Descrizione del prodotto

Il sensore di ossigeno disciolto sterilizzabile a vapore Rosemount Hx438 è un sensore amperometrico rivestito da membrana progettato per soddisfare le esigenti richieste dei settori farmaceutico, di alimenti e bevande e biotecnologico. Il sensore di ossigeno disciolto garantisce un segnale privo di deriva e mantiene il valore di calibrazione per un massimo di 50 cicli di sterilizzazione a vapore.

Campo di misurazione
Da 0 ppm a 20 ppm e da 0% a 250% di saturazione, in base allo strumento
Temperatura di esercizio
Da 0 a 130 °C (da 32 a 266 °F)
Pressione massima
400 kPa assoluta, 4 bar (43 psig)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: acciaio inox ed EPDM
Lunghezza totale
La lunghezza di inserzione del sensore di ossigeno disciolto è di 120 mm
Connessione al processo
PG 13.5

Funzionalità

  • Tollera ripetute sterilizzazioni a vapore
  • Risposta del sensore pressoché indipendente dal flusso
  • Tempo di risposta rapido
  • Il sensore di ossigeno disciolto (DO) utilizza una spina di connessione a 4 pin per uno scollegamento rapido dal cavo (venduto a parte).
  • Il sensore di DO si può utilizzare con il gruppo di montaggio a inserzione o gruppi simili tipicamente utilizzati con processi in batch su larga scala che eseguono la pulizia SIP
  • Per processi di batch più piccoli, il sensore di DO può essere filettato direttamente nella piastra superiore e sterilizzato in autoclave, se necessario.

Documenti e schemi