Operazioni di frazionamento dell'aria

Operazioni di frazionamento dell'aria

Garantisci la sicurezza dell'impianto, aumenta l'affidabilità degli asset e riduci il consumo di energia.

Maggiore affidabilità e sicurezza nelle unità di frazionamento dell'aria

In molti processi industriali in tutto il mondo, dalle biotecnologie agli impianti siderurgici, vengono utilizzati grandi volumi di gas per applicazioni ausiliarie. Tali gas vengono catturati dall'aria che respiriamo frazionando la miscela atmosferica nei suoi componenti, principalmente ossigeno, azoto e argon. Questo processo di estrazione consuma grandi quantità di energia e spazio di stoccaggio sicuro.



Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Maggiore affidabilità e sicurezza nelle unità di frazionamento dell'aria

Rischio per la sicurezza: rilevamento di perdite nell'unità di frazionamento dell'aria

All'interno della sezione di raffreddamento del frazionatore dell'aria, le temperature criogeniche, l'azoto e l'ossigeno presentano rischi per la sicurezza.Le perdite del processo danno origine a diverse anomalie di funzionamento, a seconda di quantità e temperatura dei liquidi o gas rilasciati.Il risultato può essere la creazione di miscele pericolose con potenziali esplosioni.

Il nostro portafoglio di tecnologie innovative considera ogni variabile di questo processo, compreso il monitoraggio corretto di temperatura, pressione, portata e rilevamento dei gas.

Schema dell'impianto di frazionamento dell'aria
Flame & Gas Detection

Rilevamento di fiamme e gas

Rilevamento di fiamme e gas
Rilevamento avanzato di fiamme e gas.
I dispositivi di rilevamento di fiamme e gas consentono di individuare per tempo condizioni non sicure causate dalle perdite del processo.
Flow Monitoring

Monitoraggio della portata

Misura di portata a pressione differenziale (DP)
Riduci dei costi di installazione del 40-60%.
Utilizza un trasmettitore multivariabile per misure più affidabili e installazioni più semplici e meno costose.
Temperature Monitoring

Monitoraggio della temperatura

Misura della temperatura
Monitoraggio wireless continuo.
Ricevi avvisi in tempo reale in caso di cambiamento di condizioni quali sovrappressione e rilascio di liquidi criogenici.
Pressure Monitoring

Monitoraggio della pressione

prod-rosemount-richmedia
Rileva le variazioni nelle pressioni dei gas di spurgo.
Utilizza gli avvisi wireless per prevenire il rilascio di contaminanti come l'O2 e accedere ai dati sull'umidità limitando al contempo gli allarmi.
Wireless Plant Network Services

Servizi per reti di impianto wireless

Wireless Plant Network
Soluzioni wireless scalabili e sicure.

Rilevano le variazioni nello stato della sezione di raffreddamento da una singola posizione, avvisando su eventuali problemi di sicurezza in tempo reale.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.